Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
Rope Pulleys - Steel - Pulley
Bill of material
181/300
ORDERNO
Article-number
181/300
WDAB
Wheel-Ø A x width B
300x60 mm
LC
Load capacity
6400 kg
GD
Groove depth
35 mm
GW
Groove radius
12.5 mm
HW
Hub width
52.0 mm
FL
Fixing lenght
52.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
BD
Bore diameter
45 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください